Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Foldable shower seat for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, mounting through eight drilling holes, two prefixed white seat battens made of polyethylene, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 484 x 115 x 526 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000057738
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaShower seats and backs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)484
    • Profondità (mm)526
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPolietilene
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.41
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa