Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693
HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    HEAVY-DUTY clothes hook HDTX693

    Coat hook, stainless steel, material thickness 2 mm, visible surface satin finished. Safety hook tilts downwards when overloaded, projection 30 mm from wall plate. Model for mounting from behind with threaded bolts for vandalism-resistant mounting from a service room. Dimensions 108 x 108 x 52 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      52.00 mm
      Overall height      108.00 mm
      Overall width      108.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Number of hooks      1.00000
      Special functionality      Anti ligature feature

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000090047
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaHooks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)108
    • Larghezza (mm)108
    • Profondità (mm)52
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa