Pubblica i tuoi prodotti
SIRIUS frame U701V
SIRIUS frame U701V

    SIRIUS frame U701V

    Stainless steel, working height 900mm including commercial sink. Apron 300 mm deep on all sides. Four adjustable feet. Underframe in supply fragmented.

    Dimensions 1040 x 870 x 518 mm (W x H x D)
    for BS351 and BS352

    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      518.00 mm
      Overall height      870.00 mm
      Overall width      1,040.00 mm
      Type of mounting      No mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000100784
    • Famiglia di prodottoUtility sinks
    • Gruppo di famigliaComplementary parts utility sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)870
    • Larghezza (mm)1040
    • Profondità (mm)518
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)14.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_85_09_88
    • Descrizione Uniclass 2015Sink supports

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa