Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS
HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    HEAVY-DUTY URINAL HDTX538RS

    Single urinal, hidden mounting with stainless steel rods through wall (service room behind needed), stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN80, hidden screws, incl. wall fixing bolts. 4 liter flush. With stainless steel spreader 1/2", hidden mounting with stainless steel rods through wall and ring sensor.

    Dimensions 313 x 732 x 341 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      732.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000103385
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaSingle urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)732
    • Larghezza (mm)313
    • Profondità (mm)341
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)9.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa