Pubblica i tuoi prodotti
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001
HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    HEAVY-DUTY toilet roll holder HDTX0001

    Toilet roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 14 gauge (2 mm), replaceable spindle secured by heavy-duty lock, for 1 roll with maximum 130 mm width, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 140 x 110 x 110 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      110.00 mm
      Overall width      140.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      150.00 mm
      Maximum width of consumable      130.00 mm
      Spindle      Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030005623
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)150
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)1.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa