Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B
STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS Paper Towel Dispenser STR635B

    STRATOS paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, for paper rolls with maximum diameter 190 and maximum height 250 mm, only suitable for paper rolls with unwinding from the centre, integrated tear-off edge and strain relief to prevent paper tearing in the housing, including mounting material.

    Dimensions 205 x 343 x 241 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • filling quantity 190
      filling quantity uom mm diameter
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 241 mm
      overall height 343 mm
      overall width 205 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper roll
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008865
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPaper towel dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)343
    • Larghezza (mm)205
    • Profondità (mm)241
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa