Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    Archiviato

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030034625
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaPaper towel dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)304
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.78
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Descrizione Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 19 11
    • Titolo OmniClassPaper Towel Dispensers