Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX
    Archiviato

    EXOS. hygiene waste bin EXOS611EX

    Hygiene waste bin for recessed mounting, stainless steel with satin finish and InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approx. 3.7 litres, hinged self-closing front, integrated plastic container for waste removal, includes mounting materials. Dimensions 234 x 332 x 125 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Bag holder No
      Filling volume 3.70 liter
      Lid Yes
      Lock No lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 125.00 mm
      Overall height 332.00 mm
      Overall width 234.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030034630
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaHygiene bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)332
    • Larghezza (mm)234
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins