Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
EXOS. double toilet roll holder EXOS676W
    Archiviato

    EXOS. double toilet roll holder EXOS676W

    Double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, closed casing, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, when the first roll is used up, the hidden spare roll is released by sliding the bottom cover on the opposite side, includes mounting materials. Dimensions 280 x 193 x 147 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      193.00 mm
      Overall width      280.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Maximum depth/diameter of consumable      120.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030034670
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)193
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)147
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.49
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders