Pubblica i tuoi prodotti
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP
FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    FIRMUS toilet brush holder FIRX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      140.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      115.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106273
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaToilet brush holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)115
    • Profondità (mm)140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa