Pubblica i tuoi prodotti
PLANOX wash trough PL18T
PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX seamless welded washtrough for wall mounting, chromium nickel steel, satin finished surface, material thickness of washtrough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, side panels with integrated wall brackets, lowered tap ledge 80 mm, without tap holes or overflow, 40 mm rear upstand, central waste, G 1 1/2 B strainer waste, includes mounting materials. For a length of 1800 mm or more, an additional bracket is supplied. Special lengths are available on request. Dimensions 1800 x 210 x 442 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,720.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030043788
    • Famiglia di prodottoWashbasins & Washtroughs
    • Gruppo di famigliaWashtroughs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)210
    • Larghezza (mm)1800
    • Profondità (mm)442
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)12.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_99
    • Descrizione Uniclass 2015Wash troughs

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa