Pubblica i tuoi prodotti
SIRIUS wash trough BS315N
SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS wash trough BS315N

    SIRIUS washtrough with 2 basins for wall mounting, stainless steel, satin finished surface, material thickness of trough 0.8 mm / side panels 1.2 mm, seamlessly welded side panels with integrated wall brackets, front panel with rubbing board, 70 mm lowered tap landing, no overflow, 40 mm rear upstand, 2 central wastes, G 1 1/2 B plastic standpipe strainers (x2), removable corner protection plates, includes fixings. Dimensions 1420 x 346 x 500 mm (W x H x D) Bowl dimensions 670 x 306 x 390 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 346.00 mm
      Overall width 1,420.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 306.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Number of wash places 2.00000
      Brushes Without brushes
      Type of utility sink Multi purpose sink

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030045755
    • Famiglia di prodottoUtility sinks
    • Gruppo di famigliaMulti purpose sinks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)346
    • Larghezza (mm)1420
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)13.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Descrizione Uniclass 2015Janitorial sinks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa