Pubblica i tuoi prodotti
Hand shower ACXX2007
Hand shower ACXX2007

    Hand shower ACXX2007

    Hand shower made from chrome-plated plastic with rain jet, one jet type, diameter 110 mm, anti-scale system and low aerosol formation. Including nylon-reinforced, chrome-coloured shower hose. With twistable conical hand shower connection G 1/2 and knurled tap connection G 1/2, length 1500 mm.
    Voce di capitolato
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030051216
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaComplementary parts showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa