Pubblica i tuoi prodotti
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB11HS

    CAMBRINO horizontal baby changing table for wall mounting, made of polypropylene with antibacterial Biocote® protection, white colour, front panel made of stainless steel, hinged, with integrated shock absorber for safe opening and closing, nylon safety belt and hooks on both sides, lockable dispenser for single-use paper covers in Interfold folding with maximum width 260 mm. Certified according to EN 12221-1 and EN 12221-2. Including mounting material and 80 single-use paper covers. Dimensions when closed 860 x 565 x 100 mm (W x H x D) Dimensions when open 860 x 480 x 570 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030057693
    • Famiglia di prodottoBaby changing tables
    • Gruppo di famigliaBaby change units
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-04-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)565
    • Larghezza (mm)860
    • Profondità (mm)100
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
    • Descrizione Uniclass 2015Baby changing units

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa