Pubblica i tuoi prodotti
Single clamping bridge ACXM1003
Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge ACXM1003

    Single clamping bridge for washbasin mixers with water connections positioned above one another, for installation on distribution lines positioned above one another, diameter 45 mm
    Voce di capitolato
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030058826
    • Famiglia di prodottoTaps
    • Gruppo di famigliaComplementary parts taps
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-02-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)95
    • Larghezza (mm)57
    • Profondità (mm)72
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)1.51
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descrizione Uniclass 2015Washbasin taps

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa