Pubblica i tuoi prodotti
Mounting plate ACXX2023
Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate ACXX2023

    Mounting plate with connecting nozzles for shower head DN 15 for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Stainless steel plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, with connecting nozzle with pre-fitted flow regulator 9.0 l/min for KWC shower head DN 15 (required separately).

    Shower head must be ordered separately.

    Voce di capitolato
    • adjustable tilt angle no
      type shower head
      type of shower head jet shower head
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030068175
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaComplementary parts showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-13
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)190
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descrizione Uniclass 2015Shower fittings package

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa