Pubblica i tuoi prodotti
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600003783
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaShower seats and backs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)90
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)458
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
    • Descrizione Uniclass 2015Shower seats

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa