Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS toilet seat paper dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with oval opening, cylinder lock with key, for seat paper E-STRX680, incl. mounting material.
    Voce di capitolato
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008877
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaToilet seat paper dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-09-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)263
    • Larghezza (mm)393
    • Profondità (mm)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)2.72
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa