Pubblica i tuoi prodotti
MEDCARE Curtain rod MEDC0015
MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE Curtain rod MEDC0015

    MEDCARE curtain rod, for wall and ceiling mounting, stainless steel, basalt grey coated surface, 27 mm pipe diameter, 1.5 mm material thickness, consisting of two horizontal rods joined at a right angle and one ceiling mounting; curtain rod and ceiling mounting can be shortened on site if necessary, stainless steel mounting cylinder, satin finish surface, curtain rings included, white colour, including mounting material. Version for shower tray 1500 x 1500 mm Dimensions 1500 x 600 x 1500 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • back no
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      overall depth 1,532 mm
      overall height 680 mm
      overall width 1,532 mm
      surface finish satin finished
      type of fixing screw
      type of mounting wall and ceiling mounting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600003785
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaComplementary parts grab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-07-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)1532
    • Profondità (mm)1532
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)3.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa