Pubblica i tuoi prodotti
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles
DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles

    DUOMO PIETRA 60x90x1 - sintered stone tiles

    L'Altra Pietra® è la più completa ed esclusiva collezione di pietra sinterizzata in tutta massa per le superfici degli ambienti esterni presente sul mercato, 48 colori in 11 diverse dimensioni in 2 cm di spessore (lastre fino a 120x240x2cm). La migliore riproduzione della pietra naturale 100% made in Italy, prezzi competitivi e tutte le superlative caratteristiche tecniche del gres porcellanato. Proprietà che rendono questo prodotto la pavimentazione più adatta per progetti pubblici e privati poiché i costi operativi sono ridotti (basso assorbimento, resistente alle macchie, facilità di pulizia) con garanzia di qualità su tutto il lotto di produzione con grande soddisfazione del cliente a 360°. Completa la gamma la collezione Combine Indoor & Outdoor, una selezione di superfici per interno a ridotto spessore e rugosità per creare ambienti in continuità con l'esterno. Duomo Pietra riproduce fedelmente un rinomato calcare portoghese con una garanzia di alta qualità e prima scelta selezionata anche in grandi formati su tutta la fornitura.
    Voce di capitolato
    • Piastrelle da pavimentazione/rivestimento “L’ALTRA PIETRA Duomo Pietra" prodotto in Italia, rettificate in spessore 10 mm. Gres fine porcellanato a massa colorata smaltato. Dimensione 60x90cm. Prodotto resistente, antigelivo, antisdrucciolo R10. Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo BIa con E≤0,5% GL.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoduomo_pietra_60x90x1
    • Famiglia di prodottoTiles
    • Gruppo di famigliaNatural stone effect
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)10
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principalePietra sinterizzata
    • Materiale secondarioPorcellana
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPavimentazioni - Pavimentazioni - Piastrelle
    • Clasificazione IFCCopertura
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Codice CSI MasterFormat 201409 63 40
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Stone Flooring
    • Numero OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Titolo OmniClassCeramic Tile Flooring