Pubblica i tuoi prodotti
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
ETERNA 150
    Label

    ETERNA 150

    Automazione per Porte Scorrevoli. Eterna è il sistema di LABEL per porte scorrevoli, concepito per assicurare la massima silenziosità, fluidità di movimento ed affidabilità. Eterna 150S anta singola (portata massima per anta 200 Kg) Eterna 150D anta doppia (portata massima per anta 150 Kg) Eterna 200S anta singola (portata massima per anta 300 Kg) Eterna 200D anta doppia (portata massima per anta 200 Kg) Facile da programmare il sistema di automazione LABEL ETERNA richiede una manutenzione minima. Grazie al consumo ridotto di energia elettrica ETERNA è la soluzione ideale per automatizzare gli ingressi di hotel, negozi, luoghi pubblici, centri commerciali, ospedali. Progettato con la massima cura dei particolari, prevedendo carrelli a doppia ruota per una maggiore stabilità delle ante e la guida di scorrimento insonorizzata, il sistema di automazione LABEL ETERNA rispetta gli standard europei EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2.
    Voce di capitolato
    • •Alimentazione 150/230 Vac 50-60Hz •Potenza massima 100 W •Consumo in standby 6 W •Motore Brushless 24 Vdc con sensori di hall incorporati •Alimentazione accessori esterni 24 Vdc / 0,5 •Velocità max. di apertura 0,8 m/sec •Velocità di chiusura Max. 0,6 m/sec. •Tempo di pausa regolabile 0 ÷ 30 sec. •Temperatura di funzionamento -15° C + 50° C •Grado di protezione IP22 •Frequenza di utilizzo Continuo 100% •Test da 2.000.000 cicli (4.000 cicli/giorno) •Consumo per 1500 cicli/giorno 0.32 kWh giorno - 118.63 kWh anno
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoETERNA150
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaSliding Doors Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numero OmniClass23-17 19 11 31
    • Titolo OmniClassAutomatic Door Controls and Operators