Pubblica i tuoi prodotti
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice
    Label

    Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Semplice

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)

    La porta si muove orizzontalmente e, in prossimità della chiusura, va in appoggio sui montanti ed il traverso del telaio sporgente a muro garantendo, mediante la compressione di speciali guarnizioni in gomma presenti sui due lati verticali e sul lato orizzontale superiore della porta, la tenuta all’aria.

    Voce di capitolato
    • Porta scorrevole automatica a tenuta semplice - 1 anta

      Porta Tipo:

      __ HB-SAITS1 Pannello Inox

      __ HB-SALTS1 Pannello Laminato

      Dimensioni:

      Larghezza Vano LV: ____ (mm)

      Altezza Vano HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Apertura Destra

      __Apertura Sinistra

      composta da:

      • Automazione ETH con motore BRUSHLESS:
        • Automazione su trave da 78 mm, copertura ispezionabile in alluminio e fianchetti laterali in ABS
        • Gruppo copertura da mm 150x120H in lega di alluminio con articolazione per sgancio e supporto
        • Automazione per una o due ante scorrevoli
        • Portata massima di 400 kg per porta a doppia anta o 300 kg per porta ad anta singola
        • Lunghezza massima dell’automazione: 6500 mm
        • Rotaia di scorrimento in lega di alluminio sospesa su guarnizione in gomma anti-rumore
        • Motore BRUSHLESS, scatola ingranaggi reversibile
        • Trasmissione del movimento mediante cinghia dentata in gomma con cordoli in kevlar, antistatica
        • Carrelli a doppia ruota con dispositivo anti-deragliamento
        • Unità di controllo con microprocessore ad auto-apprendimento e gestione automatica delle procedure di sicurezza (anti-schiacciamento, inversione di direzione, movimento di sicurezza a bassa velocità)
      • Pannello anta completo di cornici e guarnizioni dedicate
      • Programmatore digitale
      • Sensori di sicurezza (Qt.2)

      Elementi Opzionali da ordinare separatamente

      • Imbotti
      • Visive
      • Tendine elettriche e manuali
      • Maniglie e maniglioni per porte scorrevoli
      • Dispositivi di impulse
      • Batterie di apertura in emergenza
      • Piombature
      • Fasce
      • Rivestimenti gruppo copertura

      Le porte scorrevoli ospedaliere Label rispondono ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche.

      Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolabel-hb-automatic-simple-sealing-sliding-door
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaHospital Sliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors