Pubblica i tuoi prodotti
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
ETERNA 90
    Label

    ETERNA 90

    Automazione per Porte Scorrevoli. Eterna è il sistema di LABEL per porte scorrevoli, concepito per assicurare la massima silenziosità, fluidità di movimento ed affidabilità. Il design moderno ha dimensioni estremamente contenute: solo 100 mm di altezza per una profondità di 135 mm nella versione Eterna 90. Eterna 90S anta singola (portata massima per anta 130 Kg) Eterna 90D anta doppia (portata massima per anta 90 Kg) Il sistema di automazione ETERNA ha superato ampiamente i test di durata con oltre 2.000.000 di cicli continui di apertura e chiusura. Facile da programmare il sistema di automazione LABEL ETERNA richiede una manutenzione minima. Grazie al consumo ridotto di energia elettrica ETERNA è la soluzione ideale per automatizzare gli ingressi di hotel, negozi, luoghi pubblici, centri commerciali, ospedali. Progettato con la massima cura dei particolari, prevedendo carrelli a doppia ruota per una maggiore stabilità delle ante e la guida di scorrimento insonorizzata, il sistema di automazione LABEL ETERNA rispetta gli standard europei EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2. Certificazione ANSI/CAN/UL325
    Voce di capitolato
    • •Alimentazione 150/230 Vac 50-60Hz •Potenza massima 100 W •Consumo in standby 6 W •Motore Brushless 24 Vdc con sensori di hall incorporati •Alimentazione accessori esterni 24 Vdc / 0,5 •Velocità max. di apertura 1 m/sec •Velocità di chiusura Max. 0,6 m/sec. •Tempo di pausa regolabile 0 ÷ 30 sec. •Temperatura di funzionamento -15° C + 50° C •Grado di protezione IP22 •Frequenza di utilizzo Continuo 100% •Consumo per 1500 cicli/giorno 0.26 kWh giorno - 95.81 kWh anno
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoETERNA90
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaSliding Doors Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)100
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numero OmniClass23-17 19 11 31
    • Titolo OmniClassAutomatic Door Controls and Operators