Pubblica i tuoi prodotti
Label HB-B300-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
Label HB-B300-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
Label HB-B300-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
    Label

    Label HB-B300-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door

    H-B300I2 / H-B300L2 porte a battente, apertura e chiusura a motore per anta larghezza massima 1000 mm; peso massimo per anta: kg 300.

    Porte “TECNICHE” destinate a sale operatorie, laboratori, ambulatori e ambienti altamente asettici in genere, per uso intensivo e delta pressione uguale o inferiore a 30 Pa.

    La tenuta è garantita da guarnizioni in EPDM espanse montate sui profili in alluminio che coprono tre lati del perimetro dell’anta.

    Voce di capitolato
    • VOCE DI CAPITOLATO

      Porta automatica a battente a tenuta semplice - 2 ante

      Porta Tipo:

      __ H-B300I2 con Pannello Inox

      __ H-B300L2 con Pannello Laminato

      Dimensioni:

      Larghezza Vano LV: ____ (mm)

      Altezza Vano HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Versione a Tirare, Anta Primaria Destra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Tirare, Anta Primaria Sinistra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Spingere, Anta Primaria Destra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Spingere, Anta Primaria Sinistra con riferimento vista lato automazione

      composta da:

      • Automazione NEP300SMPD (HxP) 110x120 mm:
        • Copertura unica in alluminio colore argento anodizzato naturale, altezza 110 mm.
        • Base supporto in alluminio
        • Fianchetti in ABS grigi
        • Alimentazione a 115/230Vac - 50/60Hz
        • Motore in corrente continua con encoder
        • Sistema di trasmissione movimento cinghia antistatica rinforzata con cordoli in Kevlar
      • Telaio a muro provvisto di cerniere
      • Pannello ante completo di cornici e guarnizioni dedicate
      • Braccio a tirare H-BDT2FE o a spingere BSS2FE per entrambe le ante
      • Programmatore digitale e sensori di sicurezza

      Elementi Opzionali da ordinare separatamente

      • Semi-imbotti
      • Visive
      • Tendine elettriche e manuali
      • Maniglioni per porte a battente
      • Dispositivi di impulso
      • Batterie di apertura in emergenza
      • Piombature
      • Fasce
      • Rivestimenti gruppo copertura
      • Kit trasformazione a tenuta ermetica con elettromagnete

      Le porte a battente ospedaliere Label rispondono ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche.

      Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolabel-h-b300-2-automatic-simple-sealing-double-swing-door-copy
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaHospital Swing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descrizione Uniclass 2015Hinged doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors