Pubblica i tuoi prodotti
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica
    Label

    Label HB-Porta Scorrevole Automatica a Tenuta Ermetica

    4.3 su 5 stelle4.3(12 recensioni)

    La porta si muove orizzontalmente e, in prossimità della chiusura, gestisce automaticamente il movimento di abbassamento e traslazione della porta affinché questa si avvicini sia al muro che al pavimento, garantendo così la tenuta ermetica, mediante la compressione di speciali guarnizioni in gomma presenti sui quattro lati della porta.

    Voce di capitolato
    • Porta scorrevole automatica a tenuta ermetica - 1 anta

      Porta Tipo:

      __ HB-SAITE1 Pannello Inox

      __ HB-SALTE1 Pannello Laminato

      Dimensioni:

      Larghezza Vano LV: ____ (mm)

      Altezza Vano HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Apertura Destra

      __Apertura Sinistra

      composta da:

      • Automazione ETH/E (ETH/E-HW) con motore brushless:
        • Automazione su trave in lega di alluminio da 125 mm e fianchetti laterali in ABS
        • Gruppo copertura ispezionabile da mm 135(p) x180(h) in lega di alluminio
        • Fissaggio su struttura portante con rotaia di scorrimento in lega di alluminio sospesa su guida antirumore in polizede
        • Motore Brushless 24Vdc con encoder incorporato.
        • Trasmissione del movimento mediante cinghia dentata in gomma con cordoli in kevlar, antistatica
        • Tre carrelli di sostegno anta con dispositivo anti deragliamento per modello ETH/E (fino a 150Kg)
        • Quattro carrelli di sostegno anta con dispositivo anti deragliamento per modello ETH/E-HW (fino a 250Kg)
      • Unità di controllo con microprocessore ad autoapprendimento e gestione automatica delle procedure di sicurezza (anti-schiacciamento, inversione di direzione, movimento di sicurezza a bassa velocità)

      Elementi Opzionali da ordinare separatamente

      • Imbotti
      • Visive
      • Tendine elettriche e manuali
      • Maniglie e maniglioni per porte scorrevoli
      • Dispositivi di impulso
      • Batterie di apertura in emergenza
      • Piombature
      • Fasce
      • Rivestimenti gruppo copertura

      Le porte scorrevoli ospedaliere Label rispondono ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche.

      Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolabel-hb-hermetically-sealing-sliding-door
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaHospital Sliding Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-15
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 16 73
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Composite Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors