Pubblica i tuoi prodotti
Label LB35 200NA REV-D90
Label LB35 200NA REV-D90
Label LB35 200NA REV-D90
Label LB35 200NA REV-D90
    Label

    Label LB35 200NA REV-D90

    LABEL LB35 è il nuovissimo profilo della gamma LB series, ideale per l’installazione di porte scorrevoli in condizioni estreme, dove la frequenza di utilizzo e le sollecitazioni ambientali sono particolarmente elevate. Concepito per garantire le migliori prestazioni in termini di resistenza, leggerezza e versatilità il profilo in alluminio LB35 si pone ai massimi livelli della categoria. La speciale geometria del profilo LB35 darà alla vostra porta scorrevole maggior solidità, una migliore resistenza agli urti e alle flessioni. Il profilo LB35, in abbinamento con le automazioni REVOLUS 90 permette la creazione di porte dal design sobrio ed apprezzate per la struttura snella e resistente. Abbinato alla Automazione Ridondante è l'ideale per l'impiego nelle vie di fuga.
    Voce di capitolato
    • Label LB35 200NA con REVOLUS 90 Porta Automatica a Doppia Anta Mobile. Dimensioni: Larghezza Vano Finito LV:____ (mm) Altezza Vano Finito HV:____ (mm) Tipologia di Vetro: __ Vetro Stratificato EN ISO 236543 spessore 44.2 __ Vetro Stratificato EN ISO 236543 spessore 55.2 __ vetrata Isolante EN 1279 spessore 28 mm Trattamenti di protezione superficiale: __ Ossidazione anodica conforme alle direttive tecniche europee EURAS-EWAA. __Verniciatura a polvere termoindurente conforme alle direttive tecniche europee QUALICOAT. Profili estrusi in lega di alluminio EN AW-6060 in accordo con la Normativa UNI EN 573 aventi stato di finitura T6 in accordo con la Normativa UNI EN 515 e tolleranze dimensionali e spessori in accordo con la Normativa UNI EN 12020.2 e/o UNI EN 755-9. Sistema complanare con ante fisse e apribili di sezione 35 mm. Accoppiamento con tagli a 90° mediante l’impiego di cavallotti che eliminano ulteriori lavorazioni di intestatura. Guarnizioni estruse a disegno, realizzate in EPDM. Inserimento del vetro ad infilare con guarnizione perimetrale interna ed esterna. Il Sistema di Porte LB35 risponde ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche. Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLabelLB35200NAREV-D90
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaPower Operated Pedestrian Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors