Pubblica i tuoi prodotti
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
NEPTIS NB-SLT
    Label

    NEPTIS NB-SLT

    LABEL NEPTIS NB-SLT è il prodotto ideale per comandare la chiusura e l’apertura delle porte a battente, a una o due ante, con controllo a microprocessore. L’operatore LABEL NEPTIS NB-SLT è perfetto per l’apertura automatica, a spingere o a tirare, di porte sia destre che sinistre. LABEL NEPTIS NB-SLT per porte a battente con chiusura a molla. L’operatore NEPTIS NB-SLT movimenta porte a battente dal peso fino a 250 Kg ed è dotato di un motore brushless che garantisce un’elevata affidabilità e una prolungata durabilità, grazie all’assenza delle spazzole. La presenza di alimentatori switching ad alta efficienza assicurano consumi minimi di energia elettrica. CERTIFICAZIONI - Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE - Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 - Direttiva bassa tensione LVD 2014/35/UE - Norma EN 60335-2-103 - Direttiva macchine 2006/42/CE - Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 - Categoria=2, PL=d - EN 16005
    Voce di capitolato
    • •Peso massimo ante 250 Kg •Alimentazione 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz •Potenza massima 100 W •Consumo in standby 6 W •Alimentazione accessori esterni 24 Vdc, 1A •Motore brushless 24 Vdc con sensori di hall incorporati •Grado di protezione IP31 •Temperatura ambientale -15°C +50°C •Frequenza di utilizzo continua •Finecorsa e sicurezza antischiacciamento controllati da encoder •Reazione all'ostacolo Inversione di marcia •Tempo di apertura per 95° 4 - 12 s regolabile •Tempo di chiusura per 95° 5 - 15 s regolabile •Tempo di pausa 0 - 60 s regolabile •Tempo di pausa disabili regolabile da 0,5s a 60s •Funzione selezionabile per sensori di sicurezza provvisti di monitoraggio
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNEPTISNB-SLT
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaSwing Doors Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)110
    • Larghezza (mm)550
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)9.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descrizione Uniclass 2015Hinged doorset systems