Pubblica i tuoi prodotti
NEXT 120SD
NEXT 120SD
NEXT 120SD
NEXT 120SD
    Label

    NEXT 120SD

    Il sistema di automazione LABEL NEXT è il prodotto ideale per comandare la chiusura e l’apertura delle porte a battente, dove sicurezza, eleganza, silenziosità e fluidità di movimento sono requisiti essenziali. Next 120SD per porte a due ante battenti con molla di chiusura. La grande versatilità dei sistemi di automazione LABEL NEXT è consigliata per negozi, uffici pubblici e privati, ospedali, case di riposo, ambulatori, alberghi, bar e ristoranti. Le porte automatiche a battenti della serie NEXT sono estremamente sicure, l’utilizzo dell’encoder rileva con precisione la posizione della porta e, in caso d’ostacolo, inverte immediatamente il movimento dell’anta. LABEL NEXT, certificazioni: Direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE Norma EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 Direttiva bassa tensione LVD 2014/35/UE Norma EN 60335-2-103 Direttiva macchine 2006/42/CE Norma EN 13849-1 / EN 13849-2 Categoria=2, PL=d EN 16005 Standard ANSI/CAN/UL325 EN1634 (test report WF436685 per NEXT 120S)
    Voce di capitolato
    • •Peso massima anta 120 Kg •Larghezza massima anta 1500 mm •Angolo massimo di apertura 110° •Alimentazione 115 - 230 Vac 50/60 Hz •Potenza massima 40 W •Consumo in stand-by 5 W •Motore brushless 24 Vdc con encoder •Frequenza di utilizzo 100% •Carico max accessori esterni 0.5A 24Vdc •Uscita per elettroserratura Relè con contatto N.A. / N.C. •Grado di protezione IP 32 •Temperatura ambientale 15°C +50°C •Velocità di apertura (fino a 90°) regolabile da 2 a 12s •Velocità di chiusura regolabile da 4s a 12s •Tempo di pausa regolabile da 0,5s a 60s •Tempo di pausa disabili regolabile da 0,5s a 60s
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNEXT120SD
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaSwing Doors Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)60
    • Profondità (mm)76
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descrizione Uniclass 2015Hinged doorset systems