Pubblica i tuoi prodotti
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
REVOLUS 150
    Label

    REVOLUS 150

    REVOLUS 150 è il sistema di automazione per porte scorrevoli rettilinee ideale per le installazioni nelle vie di fuga. REV-S anta singola, portata massima per anta 200 Kg, larghezza vano passaggio 700 ÷ 3000 mm REV-D 2 ante, portata massima per anta 150 Kg, larghezza vano passaggio 900 ÷ 3000 mm Progettate per essere installate nelle vie di fuga, le porte automatiche REVOLUS 150 sono estremamente sicure, affidabili e semplici da installare. Il sistema “ridondante“ assicura l’apertura delle porte anche in caso di guasto di un elemento della parte principale dell’automazione. Questo sistema prevede l’entrata in funzione della componente secondaria per effettuare l’apertura di emergenza della porta automatica, mentre la batteria d’emergenza incorporata assicurare l’apertura di emergenza entro 5 secondi in caso di mancanza di alimentazione o di guasto. Il sistema di automazione REVOLUS 90 è conforme alla direttiva macchine 2006/42 CE, alla direttiva compatibilità elettromagnetica EMC 2014/30/UE, direttiva bassa tensione LVD 2014/35/UE. Ha la certificazione di Qualità TÜV SÜD (certificato numero G623) e EN 16005.
    Voce di capitolato
    • •Alimentazione 230 Vac 50-60Hz •Potenza massima assorbita 100 W •Consumo in standby 6 W •Motore Brushless 24 Vdc con Encoder •Velocità di apertura Max. 0,8 m/sec. •Velocità di chiusura Max. 0,6 m/sec. •Temperatura di funzionamento -15° C + 50° C •Grado di protezione IP2 •Frequenza di utilizzo Continuo 100% •Monitoraggio sensori di sicurezza prima di ogni apertura/chiusura •Conforme al livello prestazionale “d” della EN 13849-1
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoREVOLUS150
    • Famiglia di prodottoAutomatic Sliding Doors
    • Gruppo di famigliaSliding Doors Operator
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-04-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte scorrevoli
    • Clasificazione IFCPorta
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descrizione Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Numero OmniClass23-17 19 11 31
    • Titolo OmniClassAutomatic Door Controls and Operators