Pubblica i tuoi prodotti
Hollow Brick 7 (24*12*7)

Hollow Brick 7 (24*12*7)

4.0 su 5 stelle4.0(7 recensioni)
Double hollow brick of 7 cm. thick for masonry walls.
Voce di capitolato
  • Hollow clay brick baked with double perforation horizontal for coated masonry factory .; Name: Hueco del 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 240x120x67 mm, Travel: R1, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1930 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Apparent density: 900 Kg / m³ (Limit ≤ 1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%), Resistance to normalized understanding: 5N / mm²; Effort to compression (supporting faces): Sideways; Type of facing: mortar; Air acoustic insulation: Apparent density 900 Kg / m³, Tolerance: Category: D1 (10%); Suction: Cwi.s (kg / m² * min): ≤2.0; Content of active soluble salts: S0; Reaction to fire: A1; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated by EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2:2010, Annex C .; Approximate units per m²: 34.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoH-7
  • Famiglia di prodottoHollow clay brick
  • Gruppo di famigliaTraditional
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)240
  • Profondità (mm)66
Relativo a
  • Materiale principaleCeramica
  • Materiale secondarioMalta
  • Progettato inSpagna
  • Prodotto inSpagna
  • Peso Netto (Kg)1.875
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
  • Clasificazione IFCMuro
  • Nome UNSPSCCeramic bricks
  • Codice UNSPSC30131602
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clay bricks
  • Codice CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Numero OmniClass23-13 21 00
  • Titolo OmniClassBlocks and Bricks
  • Codice CSI UniFormat IIC1010
  • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

Disponibilità Regionale

Europa