Pubblica i tuoi prodotti
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
Door Grille L-DGD
    LAMINAIRE

    Door Grille L-DGD

    Door Type Return Grille L-DGD

    Voce di capitolato
      • Return grille designed for door.
      • Grid made of aluminum for air transfer to closed spaces through doors, its design allows only the air to pass through the slats and cannot be seen to the other side, nor through it; It also prevents the passage of dust.
      • Final finish in high-resistance electrostatic white paint or aluminum color.
      • It is designed so that the same element can be seen on both sides of the door and 2 grilles are not required.
      • Ideal for places with restricted access such as offices, financial sector, bathrooms, file rooms, among other applications.
      • Double frame.
      • Maximum door thickness 1 ½”.
      • “Y” fins to avoid visibility and reduce noise level.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-DGD
    • Famiglia di prodottoReturn Grilles
    • Gruppo di famigliaReturn Grilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America