Pubblica i tuoi prodotti
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 su 5 stelle5.0(6 recensioni)

    Round ceiling diffuser. 

    Voce di capitolato
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-dr1000a-round-diffuser
    • Famiglia di prodottoRound diffuser
    • Gruppo di famigliaRound diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 11
    • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America