Pubblica i tuoi prodotti
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-1100-a-cone-diffuser
    • Famiglia di prodottoCone Diffuser
    • Gruppo di famigliaCone Diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America