Pubblica i tuoi prodotti
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
Four way ceiling diffuser L-AV
    LAMINAIRE

    Four way ceiling diffuser L-AV

    4.4 su 5 stelle4.4(7 recensioni)

    The L-AV-4Way is a Louvered Face, Flush mounted Ceiling Diffuser, with a removable core.

    Voce di capitolato
    • Core Style: 4-way. Blades characteristics: 1.2mm gauge, fixed, 1.5" spacing.

      For Square Type, Nominal Size A or B (width and height) is from 6" through 30" in 3" increments.

      For Rectangular Type, Nominal Size A (width) is from 9" through 30" in 3" increments. Nominal Size B (height) is from 6" through 27" in 3" increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-AV
    • Famiglia di prodotto4 Way Diffusers
    • Gruppo di famiglia4 Way Diffusers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Classificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11
    • Titolo OmniClassVentilation Diffusers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America