Pubblica i tuoi prodotti
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
L-1200-A – Two Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1200-A – Two Cone Diffuser

    • Two cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-1200-a-two-cone-diffuser
    • Famiglia di prodottoCone Diffuser
    • Gruppo di famigliaCone Diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America
    Argentina
    Belize
    Bolivia
    Canada
    Brasile