Pubblica i tuoi prodotti
L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper
L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper
    LAMINAIRE

    L-D25 Square-Rectangular Motorized Damper

    This single-blade rectangular or square damper is designed to control and isolate airflow in HVAC systems. Equipped with an externally-mounted analog actuator, it is ideal for low to medium pressure and velocity systems.

    Voce di capitolato
    • Casing: 24-gauge galvanized steel.

      Dimensions:

      · Square Type: Nominal Size A or B (width and height) ranges from 6" to 30" in 2" increments.

      · Rectangular Type: Nominal Size A (width) ranges from 8" to 30" in 2" increments. Nominal Size B (height) ranges from 6" to 28". Size A must always be greater than Size B.

      Inlet and Outlet Connection: Rectangular/square opening for “on-face” mounting. This means the damper is installed onto the opening, so that only the face of the damper is in the airstream.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-d25-square-rectangular-motorized-damper
    • Famiglia di prodottoEquipment and Accessories
    • Gruppo di famigliaEquipment and Accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-09-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Ventilazione meccanica
    • Clasificazione IFCSmorzatore
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_10_21
    • Descrizione Uniclass 2015Dampers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 33 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Dampers
    • Numero OmniClass23-33 29 00
    • Titolo OmniClassHVAC Dampers

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America