Pubblica i tuoi prodotti
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
Return Grille L-RA-LP
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-LP

    4.2 su 5 stelle4.2(6 recensioni)

    The L-RA-LP is a louvered Return Air Grille.

    Its -A type has 1" blade spacing.

    Its -B type has 1 11/32" blade spacing.

    Voce di capitolato
    • Blades characteristics: 0.8mm gauge, fixed, S curved profile.

      Nominal Size A (width):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 2” increments.

      Nominal Size B (height):
      Type A: From 4" to 72", in 2” increments.
      Type B: From 8" to 72", in 4” increments.

      Material: Aluminium AA6063.
      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special gray.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-RA-LP
    • Famiglia di prodottoReturn Grilles
    • Gruppo di famigliaReturn Grilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Classificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America