Pubblica i tuoi prodotti
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER
    LAMINAIRE

    L-OL-4 ACOUSTIC LOUVER

    The L-OL-4 is an acoustical louver engineered for air intake and exhaust applications where noise attenuation is required. It features internal acoustic insulation using ATAC — a semi-rigid board composed of biosoluble glass mineral wool bonded with a thermosetting resin. This material provides acoustic absorption and long-term dimensional stability.

    Voce di capitolato
    • Available Depths and Maximum Module Sizes:

      The L-OL-4 model is available in four standard depths, each with defined factory module limits:

      Type - Depth mm - Max Width mm/in - Max Height mm/in

      A - 150 - 1524mm/60" - 2443mm/96 1/8"

      B - 200 - 1524mm/60" - 2494mm/98 1/4"

      C - 225 - 1524mm/60" - 2367mm/93 1/4"

      D - 250 - 1524mm/60" - 2391mm/94 1/8"

      Frame Material, Options:

      - Galvanized Steel Sheet, Default

      - Aluminum Sheet, Optional – to be specified at the time of selection.

      Optional Accessory:

      -BS, Bird Screen: Expanded aluminum mesh to prevent entry of birds or large debris. Suitable for outdoor use.

      Finishes. Electrostatic powder coating in one of the following:

      -White RAL9003

      -Laminaire special grey

      -Matte black

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-ol-4-acoustic-louver
    • Famiglia di prodottoScreens and Louvers
    • Gruppo di famigliaScreens and Louvers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Natural Ventilation
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice ETIMEC011406
    • Nome ETIMFaçade louver
    • Codice Uniclass 2015EF_65_40
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation
    • Codice CSI MasterFormat 201410 82 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sound Screens
    • Numero OmniClass23-17 21 11 15
    • Titolo OmniClassExterior Louvers and Grilles

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America