Pubblica i tuoi prodotti
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Voce di capitolato
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-RA-P
    • Famiglia di prodottoReturn Grilles
    • Gruppo di famigliaReturn Grilles
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-10-17
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Descrizione Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 23 13
    • Titolo OmniClassReturn Air Grilles
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America