Pubblica i tuoi prodotti
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
    LAMINAIRE

    Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box

    4.6 su 5 stelle4.6(5 recensioni)

    The L-SD-( )" is a linear diffuser module of dimensions A(nominal length) x Slot Number, with 180° pattern controller adjustment. Both the direction and volume of supply air can be adjusted by manually moving the pattern controllers.

    Its L-SD-( )"_PLENUM version includes a distribution plenum with fibrous glass duct Lining Insulation and a one-side duct connector with a control damper.

    Voce di capitolato
    • Length Size A: From 24" through 72" in 2" increments.

      Slot width size: 1/2", 3/4" or 1". Available in 1 to 8-slot configurations.

      Diffuser Material: Aluminium AA6063.

      Diffuset Standard Finish: Electrostatic powder coating. White border RAL9003 and Black pattern controllers.

      Plenum Box Material: 26 gauge Galvanized Steel.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoL-SD
    • Famiglia di prodottoLinear Grilles and Diffusers
    • Gruppo di famigliaLinear Grilles and Diffusers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioAcciaio zincato
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Nome UNSPSCAir diffusers
    • Codice UNSPSC40101505
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 11
    • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Codice CSI UniFormat IID30
    • Titolo CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America