Pubblica i tuoi prodotti
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
L-TD Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-TD Cone Diffuser

    Architectural high-volume ceiling diffuser designed for T-BAR systems, featuring a 4-way air distribution pattern.

    Voce di capitolato
    • Optional Accessories: Includes a radial damper for precise airflow control, adjustable manually with a regulating knob operated by a flathead screwdriver.

      Construction Material: Heavy-gauge galvanized steel.

      Frame Material: Aluminum 6063 T5.

      Radial Damper: Available for standard duct sizes from 6” to 14”.

      Standard Finish: Electrostatic powder coating in White RAL9003, Laminaire's Special Grey or Matte Black.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-td-cone-diffuser
    • Famiglia di prodottoCone Diffuser
    • Gruppo di famigliaCone Diffuser
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione
    • Clasificazione IFCBocchettone
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Descrizione Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Codice CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numero OmniClass23-33 49 11 11
    • Titolo OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America