Pubblica i tuoi prodotti
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    • Round cube-type grille.
    • Made of aluminum with 12.5 x 12.5 mm grids, useful for injection or extraction of forced or passive air, it can also be installed on facades as an outlet for gas networks or any other system that requires escape to the outside.
    • Its architectural design allows it to be used in elegant spaces, as well as in bathrooms and commercial or institutional areas.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • 1/2” x1/2” cube type
    • Available:L-VL-5 = Nominal size 5”L-VL-8 = Nominal size 8”
    • Optional damper L-D2, only available for 8” diameter for L-VL.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicol-vl-round-grille
    • Famiglia di prodottoRound Grille
    • Gruppo di famigliaRound Grille
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-07-25
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Progettato inColombia
    • Prodotto inColombia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Canalizzazione

    Disponibilità Regionale

    Sud America Nord America