Pubblica i tuoi prodotti
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
Facciata ventilata/ Sistema a cellula
    Laminam

    Facciata ventilata/ Sistema a cellula

    3.7 su 5 stelle3.7(6 recensioni)

    CELLULA/ FISSAGGIO A SCOMPARSA

    La lastra ceramica Laminam viene applicata in facciata ventilata alla sottostruttura mediante l’utilizzo di pannelli ottenuti dall’assemblaggio di lastre su telai. La lastra è incollata al telaio grazie ad adesivo strutturale. Il sistema a cellule offre la qualità di un prodotto eseguito in officina, garantendo elevata precisione di realizzazione. La posa dei pannelli risulta estremamente rapida e precisa. Possono essere utilizzate sia lastre Laminam 3+ sia lastre Laminam 5+, in base alle prestazioni richieste e alle caratteristiche dell’edificio e del sito.

    Laminam Spa produce e fornisce lastre in gres porcellanato per la realizzazione di facciate ventilate/continue. L’esecuzione è a carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione e installazione. Il Project Management di Laminam SpA fornisce assistenza tecnica ed i valori di resistenza della lastra al vento per un corretto dimensionamento ed una corretta installazione.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • - Lastra in gres porcellanato Laminam

      Rivestimento esterno realizzato con porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida (gas/elettrica). A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale realizzato con fibra di vetro applicata mediante processo industriale controllato (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Spessore nominale …/….

      Formati: 1000x3000mm/ 1620x3240mm o sottoformati adatti al progetto.

      Laminam SpA fornirà al progettista e alla Direzione Lavori i grafici e i valori di progettazione di resistenza della lastra relativi al sistema adottato.

      - Fornitura e posa della sottostruttura

      - Rilievi, dimensionamento, progettazione esecutiva con elaborazione della distinta di quantità, formati.

      - Sottostruttura realizzata in profili di alluminio o acciaio, di forma e sezione idonea, con agganci meccanici per l’ancoraggio alla cellula. I profili vengono fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio o acciaio naturale o verniciato a richiesta. Tali staffe trattengono i profili, permettendone le dilatazioni termiche mediante punti di ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di fissaggio a parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.

      - Rivestimento esterno in pannelli ottenuti dall’assemblaggio in officina di lastre su telai. L’incollaggio strutturale tra lastra e telaio avviene attraverso adesivo strutturale (silicone, poliuretano o MS polimero) eventualmente affiancato da nastro biadesivo. Spessore del cordone siliconico e protocollo di applicazione dell’adesivo vengono indicati dal produttore. Ogni telaio è composto da profili scatolari o a sezione generica in alluminio uniti mediante squadrette, angolari o sistemi dedicati. Eventuali profili di rinforzo possono essere applicati sul retro della lastra con funzione di controventamento. Fissaggio ai profili verticali attraverso ganci meccanici fissati, viti, rivetti od altro sistema studiato e verificato. L’interasse orizzontale della sottostruttura deve essere determinato in relazione a sito, altezza edificio, pressione del vento. Ad ogni montante della cellula deve essere previsto un profilo della sottostruttura. Fuga minima tra le lastre 5 mm.

      - Fornitura di imbotti in lastre Laminam.

      - Posa in opera di sottostruttura e lastre Laminam, comprensiva di manodopera, attrezzature, elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc), taglio delle lastre.

      Voci non comprese nell’offerta (oneri a Vs. carico):

      - iva;

      - fornitura e posa di materiale isolante;

      - ponteggi e/o piattaforme;

      - oneri di cantiere;

      - smaltimento casse di imballaggio e/o materiali di risulta;

      - chiusura inferiore e superiore in altro materiale;

      - tutto quanto non espressamente previsto nell’offerta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceramic-slab-frame-system
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19
    • Titolo OmniClassWall Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls