Pubblica i tuoi prodotti
Facciata ventilata/ Sistema di fresatura in costa
Facciata ventilata/ Sistema di fresatura in costa
    Laminam

    Facciata ventilata/ Sistema di fresatura in costa

    FRESATURA IN COSTA/ FISSAGGIO A SCOMPARSA

    La lastra ceramica Laminam viene applicata in facciata ventilata alla sottostruttura mediante fissaggi a scomparsa (clip metalliche o profili continui) inseriti in apposita fresatura (kerf) sui bordi inferiori e superiori. Per tale sistema possono essere utilizzate lastre Laminam 12+.

    Laminam Spa produce e fornisce lastre in gres porcellanato per la realizzazione di facciate ventilate/continue. L’esecuzione è a carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione e installazione. Il Project Management di Laminam SpA fornisce assistenza tecnica ed i valori di resistenza della lastra al vento per un corretto dimensionamento ed una corretta installazione.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • - Lastra in gres porcellanato Laminam

      Rivestimento esterno realizzato con porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida (gas/elettrica). A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale realizzato con fibra di vetro applicata mediante processo industriale controllato (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Spessore nominale …/….

      La lastra viene preventivamente fresata sui bordi superiori ed inferiori mediante l’utilizzo di utensili diamantati secondo le indicazioni del disegno esecutivo. La profondità e la sezione saranno indicati dal fornitore del sistema.

      Formati: 810x3240mm o sottoformati adatti al progetto.

      Laminam SpA fornirà al progettista e alla Direzione Lavori i grafici e i valori di progettazione di resistenza della lastra relativi al sistema adottato.

      - Fornitura e posa della sottostruttura

      - Rilievi, dimensionamento, progettazione esecutiva con elaborazione della distinta di quantità e formati.

      - Sottostruttura realizzata in profili di alluminio o acciaio, di forma e sezione idonea, adeguatamente dimensionati a seguito di calcolo strutturale, fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio o acciaio naturale o verniciato a richiesta. Tali staffe trattengono i profili, permettendone le dilatazioni termiche mediante punti di ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di fissaggio a parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso.

      - Aggancio meccanico realizzato da clip/profili continui a scomparsa in acciaio inox o equivalenti per il fissaggio delle lastre di rivestimento alla sottostruttura. Le clip/profili continui saranno agganciate ai profili mediante rivetti o viti autofilettanti. L’interasse orizzontale delle clip e conseguentemente della sottostruttura di alluminio deve essere determinato in relazione a sito, altezza edificio, pressione del vento. Fuga minima tra le lastre 5mm.

      - Fornitura di imbotti in lastre Laminam.

      - Posa in opera di sottostruttura e lastre Laminam, comprensiva di manodopera, attrezzature, elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc), taglio delle lastre.

      Voci non comprese nell’offerta (oneri a Vs. carico):

      - iva;

      - fornitura e posa di materiale isolante;

      - ponteggi e/o piattaforme;

      - oneri di cantiere;

      - smaltimento casse di imballaggio e/o materiali di risulta;

      - chiusura inferiore e superiore in altro materiale;

      - tutto quanto non espressamente previsto nell’offerta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceramic-slab-kerf-system
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1620
    • Larghezza (mm)3240
    • Profondità (mm)12
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)157.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19
    • Titolo OmniClassWall Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls