Pubblica i tuoi prodotti
Facciata ventilata/ Sistema ad ancoranti sottosquadro
Facciata ventilata/ Sistema ad ancoranti sottosquadro
Facciata ventilata/ Sistema ad ancoranti sottosquadro
Facciata ventilata/ Sistema ad ancoranti sottosquadro
    Laminam

    Facciata ventilata/ Sistema ad ancoranti sottosquadro

    ANCORANTI SOTTOSQUADRO/ FISSAGGIO A SCOMPARSA

    La lastra ceramica Laminam viene applicata in facciata ventilata alla sottostruttura mediante ancoranti sottosquadro inseriti sul retro della lastra e ancorati alla sottostruttura. Con tale sistema possono essere utilizzate lastre Laminam 12+.

    Laminam Spa produce e fornisce lastre in gres porcellanato per la realizzazione di facciate ventilate/continue. L’esecuzione è a carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione e installazione. Il Project Management di Laminam SpA fornisce assistenza tecnica ed i valori di resistenza della lastra al vento per un corretto dimensionamento ed una corretta installazione.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • - Lastra in gres porcellanato Laminam

      Rivestimento esterno realizzato con porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida (gas/elettrica). A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale realizzato con fibra di vetro applicata mediante processo industriale controllato (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Spessore nominale12mm

      La lastra viene preventivamente forata mediante l’utilizzo di utensili diamantati secondo le indicazioni del disegno esecutivo. La profondità e la sezione saranno indicati dal produttore degli ancoranti sottosquadro.

      Formati: 1620x3240mm o sottoformati adatti al progetto.

      Laminam SpA fornirà al progettista e alla Direzione Lavori i grafici e i valori di progettazione di resistenza della lastra relativi al sistema adottato.

      - Fornitura e posa della sottostruttura

      - Rilievi, dimensionamento, progettazione esecutiva con elaborazione della distinta di quantità, formati e schema dei fori.

      - Sottostruttura composta da una doppia orditura di profili in alluminio o acciaio:

      1. Orditura primaria: i profili verticali, di forma e sezione idonea, devono essere adeguatamente dimensionati a seguito di calcolo strutturale e fissati al supporto mediante staffe ad “L” in alluminio o acciaio naturale o verniciato a richiesta. Tali staffe trattengono i profili, permettendone le dilatazioni termiche mediante punti di ancoraggio fissi e scorrevoli. Tasselli di fissaggio a parete opportunamente dimensionati e adatti al tipo di supporto stesso;

      2. Orditura secondaria: composta da profili orizzontali con sezione idonea per permettere il fissaggio dei ganci.

      - Fissaggio meccanico alla sottostruttura orizzontale tramite ganci metallici fissati alla lastra attraverso ancoranti sottosquadro in acciaio inox alloggiati nei fori di profondità e sezione idonei. L’interasse orizzontale dei ganci e quindi degli ancoranti sottosquadro deve essere determinato in relazione a sito, altezza edificio, pressione del vento. Fuga minima tra le lastre 5mm.

      - Fornitura di imbotti in lastre Laminam.

      - Posa in opera di sottostruttura e lastre Laminam, comprensiva di manodopera, attrezzature, elementi di fissaggio (tasselli, viti, ecc), taglio delle lastre.

      Voci non comprese nell’offerta (oneri a Vs. carico):

      - iva;

      - fornitura e posa di materiale isolante;

      - ponteggi e/o piattaforme;

      - oneri di cantiere;

      - smaltimento casse di imballaggio e/o materiali di risulta;

      - chiusura inferiore e superiore in altro materiale;

      - tutto quanto non espressamente previsto nell’offerta.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoceramic-slab-undercut-anchor-system
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaVentilated façades/ Rainscreen
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2018-09-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1620
    • Larghezza (mm)3240
    • Profondità (mm)12.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)157.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic panels
    • Codice CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Numero OmniClass23-15 13 19
    • Titolo OmniClassWall Panels
    • Codice CSI UniFormat IIB2010
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls