Pubblica i tuoi prodotti
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
Lastra Ceramica/ Serie_Filo
    Laminam

    Lastra Ceramica/ Serie_Filo

    FILO

    Tecnologia e ricerca materica e stilistica danno vita a una texture sorprendente, nata dall’immagine di un filo cangiante che si ripete all’infinito in un susseguirsi di intrecci, fino a fondersi in un tessuto, una pelle lucente e metallica. L'effetto visivo e tattile di Filo confonde l'osservatore in un gioco di luci sorprendente che attrae e stupisce allo stesso tempo.

    Le caratteristiche tecniche di questa collezione la rendono idonea sia per il mondo dell'interior design che per le applicazioni in architettura/edilizia.

    La serie è disponibile nel formato 1000x3000 mm.

    Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 3 (spessore nominale 3mm) Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro. Laminam 3+ (spessore nominale 3,5mm) Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoserie-filo-ceramic-slab
    • Famiglia di prodottoSerie
    • Gruppo di famigliaFilo
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2018-02-01
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioFibra di vetro rinforzata con polimero composito
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Piastrelle
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015EF_25_10
    • Descrizione Uniclass 2015Walls
    • Codice CSI MasterFormat 201409 70 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
    • Numero OmniClass23-15 15 13
    • Titolo OmniClassWall Tiles
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes