Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/655650f0-2e69-4121-b8c3-53be282eabbf
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Klemmschiene rechtwinklig fvz
Zum rechtwinklingen Anschrauben, inkl. 2 Spannschrauben M10
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
302021
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
140.5 mm
Breite
40 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.43 kg
Blechstärke
6 mm
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
302021
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
55
Larghezza (mm)
40
Profondità (mm)
140.5
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/klemmschiene-rechtwinklig-fvz-302021
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.43
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Chalfant Manufacturing Company
Ladder Tray
4.1
(
13
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download