Pubblica i tuoi prodotti
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Zur Zugentlastung von Kabeln, inkl. Multifix Profil, Gewindestangen und Dichtungsmasse.

    Varianten

    • Brandschutzbox L=400 mm, Promat (Art.Nr: 302254)
    • Brandschutzbox L=300 mm, Promat (Art.Nr: 302253)
    • Brandschutzbox L=200 mm, Promat (Art.Nr: 302252)
    Voce di capitolato
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico302251
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)200
    • Profondità (mm)225
    Relativo a
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inSvizzera
    • Peso Netto (Kg)4.792
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Austria
    Germania
    Svizzera
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit