Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
304598
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
24
Larghezza (mm)
35
Profondità (mm)
66
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.06
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Download
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Download
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Download