Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
lanz/products/b3762bd2-2618-4c7f-99b5-cdec7de5602a
Home
Categorie
Impianti elettrici
Distribuzione
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Non disponibile in Stati Uniti
lanz oensingen ag
Follow
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schrauben A4, 1.4404
Stossverbinder zum geraden Verbinden von Gitterbahnen. Rostfreier Stahl.
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Art.Nr
304605
ELDAS®-Nr
127028036
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.061 kg
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
304605
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2026-04-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
24
Larghezza (mm)
35
Profondità (mm)
66
Links
Links
Link al Prodotto
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-a4-304605
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.061
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianti elettrici - Distribuzione
Disponibilità Regionale
Europa
Austria
Germania
Svizzera
Prodotti simili
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Download
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Download
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Download
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Download
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Download
Atkore
P1211 thru P1217 - Universal Pipe Clamp
Download